Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404.
Tłoczysko ze stali nierdzewnej 1.4125.
Głowica zderzaka z tworzywa.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404.
Tłoczysko ze stali nierdzewnej 1.4125.
Głowica zderzaka z tworzywa.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Amortyzatory przemysłowe są gotowymi do montażu elementami hydraulicznymi, które nie wymagają konserwacji. Mają zintegrowany twardy zderzak. Wersja regulowana umożliwia dokładne dopasowanie amortyzacji. Po zamontowaniu amortyzatora urządzenie jest kilkukrotnie sprawdzane w ruchu, podczas gdy ustawienia są zmieniane aż do osiągnięcia optymalnego hamowania.
Przekroczenie maks. poboru energii na godzinę jest możliwe, jeśli nastąpi czasowe wyłączenie, a amortyzator zostanie schłodzony powietrzem wylatującym z cylindra. Dowolne położenie montażowe.
Przekroczenie maks. poboru energii na godzinę jest możliwe, jeśli nastąpi czasowe wyłączenie, a amortyzator zostanie schłodzony powietrzem wylatującym z cylindra. Dowolne położenie montażowe.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Na zapytanie
Napełnienie – olej do żywności zgodny z USDA-H1.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.