26000

Inni klienci również kupili

norelem porusza - 26000

    

Die Produktgruppe 26000 von norelem beinhaltet sieben Kategorie: 

  • Druckfedern 
  • Elastomerfedern 
  • Gummipuffer 
  • Dämpfungsplatten 
  • Strukturdämpfer 
  • Gasdruckfedern 
  • Stoßdämpfer 

     

Sprężyny dociskowe

Die Druckfedern von norelem bestehen aus einem rechteckigen Profildraht aus Chrom-Silizium-Stahl. Sie werden auch Schraubendruckfedern genannt und sind so gewickelt, dass die Federn auf den Druck reagieren. 

Die Sprężyny dociskowe sind mit einem Durchmesser von 10-25 mm und einer Länge von 25-305 mm erhältlich. Sie sind bis zu einer Betriebstemperatur von 230°C einsetzbar. Das spezielle Profil der norelem Druckfedern ermöglicht eine enorme Wechsel- oder Dauerbelastung.  

Im Sortiment wird zwischen vier unterschiedlichen Druckfedern unterschieden. Hierfür sind die einzelnen Schraubendruckfedern in vier Farbgruppen gegliedert. Der Federtyp wird durch die benötigte Kraft bestimmt.  

Grün – kommt bei leichter Belastung zum Einsatz 

Blau – bei mittlerer Belastung 

Czerwony – bei schwerer Belastung und 

Gelb – bei besonders schwerer Belastung 

Beschaffenheiten der Druckfeder wie die Länge, der Durchmesser, die Kraft und die Farbe der Federn entsprechen alle der Norm ISO 10243. Diese Norm legt unter anderem die Einbaumaße und Toleranzen von Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt fest.  

Jede Druckfeder, von grün bis gelb, ist in den gleichen Längen und Durchmessern erhältlich. Das ermöglicht das leichte Auswechseln, selbst wenn eine andere Belastungsstufe benötigt wird. 

Neben dem Einsatz im Werkzeug- und Maschinenbau werden die Druckfedern auch im Vorrichtungsbau verwendet. Die Möglichkeit der vielseitigen Anwendung machen die Druckfedern zu alltäglichen Gebrauchsgegenständen in der Industrie. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, Druckfedern werden dann eingesetzt, wenn ein Maschinenteil bewegt werden muss.  

      

Sprężyny elastomerowe

Sprężyny elastomerowe dämmen und dämpfen Luft- und Körperschall. Die Federn werden deshalb zum Abfedern von bewegten Massen eingesetzt und dienen als Isolation von Schwingungserregern. Sie zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit und ihrer langen Lebensdauer aus. Selbst bei harter Einstellung weist die Elastomerfeder viel Stoßelastizität auf. 

Durch ihre Wartungsfreiheit sind Elastomerfedern vor allem eins- wirtschaftlich! 

Neben oben genannten Vorteilen sollte besonders erwähnt werden, dass die Elastomerfeder selbst bei großer Überlastung nicht bricht. Diese Tatsache trägt zum Schutz von Menschen und Maschine bei. 

Die Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten rundet das Profil der Elastomerfeder ab. Alle Qualitätsanforderungen richten sich bei den Elastomerfedern von norelem nach der Norm DIN ISO 10069-1. 

Folgende Ausführungen an Elastomerfedern beinhaltet das norelem Sortiment: 

   

Amortyzator gumowy

Gummipuffer gehören zu der Produktfamilie der Dämpfungselemente. Sie gehören in der Industrie zu den weit verbreitetsten Konstruktions- und Standardelementen für elastische Lagerungen. Deshalb werden Gummipuffer auch in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten verwendet. Die Puffer dämpfen und federn Erschütterungen an der Maschine und absorbieren kinetische Energie. 

Die Amortyzator gumowy von norelem zeichnen sich durch die hervorragende Dämpfung und Abfederung von Stößen sowie ihrer Robustheit aus.  

Diese Eigenschaften sind vor allem bei einer wiederkehrenden Stoßkraft und Beschleunigung mit einem Endanschlag von Vorteil. 

Bei der Auswahl eines passenden Gummipuffers sollte folgendes beachtet werden: 

Die Gummipuffer sind bei Schubbeanspruchung geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. 

Die Gummipuffer werden im norelem Sortiment in verschiedenen Härtegraden angeboten. Zuverlässige Dämpfung und lange Haltbarkeit werden durch die Kombination von Naturkautschuk, Stahl und Edelstahl gewährleistet. 

Ob Gummipuffer mit Innen- oder Außengewinde, norelem bietet Gummipuffer ganz nach Ihren Montagebedürfnissen. norelem unterscheidet die verschiedenen Gummipuffer nach „Gummipuffer Typen“. Dieser gibt an, welche Einsatzmöglichkeiten der Gummipuffer mit seinem Gewinde in der Maschine bzw. der Industrie hat. 

Folgende Gummipuffer sind im Sortiment beinhaltet: 

  • Die Gummipuffer der Produktgruppe Typ A besitzen an beiden Seiten ein Außengewinde. 
  • Typ B besitzt ein Innengewinde und ein gegenüberliegendes Außengewinde. 
  • Die Produktgruppe der Gummipuffer Typ C besitzt jeweils an den Enden ein Innengewinde. 
  • Der Gummipuffer Typ D besitzt ein Außengewinde sowie an der sichtbaren Oberfläche einen Überzug aus Naturkautschuk, als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. 
  • Der Amortyzatory gumowe, typ E unterscheidet sich einzig und allein durch das Innengewinde vom Typ D. 

    

Płyty tłumiące

Płyty tłumiące werden zum Abbau von individuellen Stoßbelastungen eingesetzt. Also dort, wo Vibration beginnt und schnellstmöglich abgefedert werden muss. 

Die Dämpfungsplatten von norelem bestehen aus zelligem Polyetherurethan. Das Material ermöglicht die stoßartige Belastung der Dämpfungsplatten und das effektive Absorbieren von Dauerlasten. 

Die Montage der Platten erfolgt durch einfache Verklebung. Die Dämpfungsfläche kann somit durch das Aneinanderreihen von Dämpfungsplatten vergrößert werden. Sollte die Fläche dann doch zu groß sein, können die Dämpfungsplatten nachträglich maßlich angepasst werden.  

Die Dichte der Dämpfungsplatten wird durch Farben unterschieden. Die einzelnen Farben haben somit folgende Bedeutung: 

  • Rot = weich (Dichte 165 kg/m³) 
  • Grün = mittel (Dichte 460 kg/m³) 
  • Bordeaux = hart (Dichte 1000 kg/m³) 

    

Amortyzatory strukturalne

Strukturdämpfer von norelem sind eine Art von Schwingungsdämpfern, die zur Reduzierung von Schwingungen und Geräuschen in Maschinen und Anlagen verwendet werden. Montuje się je w punktach połączeń między częściami maszyn lub instalacji w celu zmniejszenia przenoszenia drgań i poziomu hałasu. Tłumiki strukturalne składają się z elastycznego materiału, który pochłania energię drgań, a tym samym zapobiega jej przenoszeniu na inne części systemu. 

Amortyzatory strukturalne sind ein wichtiges Element in der Maschinenbauindustrie, denn durch die Absorption verlängern sie die Lebensdauer der Maschinen. 

Strukturdämpfer von norelem sind speziell entwickelt, um den Anforderungen der Maschinenbauindustrie gerecht zu werden. Sie sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten eine lange Lebensdauer sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Schwingungen. Darüber hinaus sind sie leicht zu installieren und können an verschiedene Arten von Maschinenelemente angepasst werden. 

Folgende Ausführungen sind im Sortiment beinhaltet: 

  

Sprężyny gazowe

Sprężyny gazowe kontrollieren, bremsen und bewegen Massen ohne großen Kraftaufwand. Sie werden in der Konstruktionstechnik für gedämpfte Bewegungen (Öffnen, Schließen und Verstellen) von Klappen, Deckeln oder Hauben verwendet. Die hohe Korrosionsbeständigkeit und die Wartungsarmut machen Gasdruckfedern für Konstrukteure zu einer sehr komfortablen Lösung. Sprężyny gazowe werden in Bereichen wie dem Maschinen- und Anlagen- sowie dem Vorrichtungsbau eingesetzt. Man findet sie aber auch in der Möbelindustrie, in Haushalts- und Sportgeräten und der Automobilindustrie. 

Gasdruckfedern von norelem sind mit Stickstoff und Öl gefüllt und halten Betriebstemperaturen von -20°C bis +80°C aus.  

Die Edelstahlausführung der Gasfedern beinhaltet Öl, welches die FDA-Vorschrift 21 CFR 178.3570 erfüllt. Somit können die Gasdruckfedern aus Edelstahl auch in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt werden.  

   

Amortyzator

Die Amortyzator bremsen bewegte Massen schnell und sanft ab. Dzięki temu nadają się do zastosowania w urządzeniach manipulacyjnych, jednostkach obrotowych i wychylnych, siłownikach liniowych i wielu innych zastosowaniach przemysłowych – w szczególności w automatyzacji. Amortyzatory są stosowane głównie w maszynach i instalacjach do tłumienia ruchów i redukcji drgań. Sie können auch verwendet werden, um die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen zu verlängern, indem sie die Belastung der Komponenten reduzieren. 

Amortyzator arbeiten nach dem physikalischen Grundprinzip der Energieerhaltung. Sie nehmen die Energie einer Masse auf und wandeln mithilfe der Reibung (der inneren Ölströmung) die kinetische Energie in Wärme um. Die entstandene Wärmeenergie wird auf den Zylinderkörper im Stoßdämpfer übertragen und an die Umgebung abgeführt.  

Die Stoßdämpfer von norelem sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. 

norelem bietet Stoßdämpfer aus Stahl oder Edelstahl an, welche sich auch für Temperaturbereiche zwischen -50 °C bis +120 °C eignen.