Materiał
Stal C35Pb.
Metal czerwony Rg7.
Tworzywo PA6.6 (mit MoS2).
Metal czerwony Rg7.
Tworzywo PA6.6 (mit MoS2).
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal C35Pb.
Metal czerwony Rg7.
Tworzywo PA6.6 (mit MoS2).
Metal czerwony Rg7.
Tworzywo PA6.6 (mit MoS2).
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Nakrętki ze stali: do regulacji w trybie ręcznym oraz jako nakrętki mocujące. Odradza się stosowanie w napędach silnikowych pary materiałowej stal-stal.
Nakrętki z metalu czerwonego. Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.
Nakrętki z tworzywa: cicha praca mechanizmów ruchomych Dobre właściwości pracy awaryjnej.
Klasa tolerancji 7H.
Nakrętki ze stali: do regulacji w trybie ręcznym oraz jako nakrętki mocujące. Odradza się stosowanie w napędach silnikowych pary materiałowej stal-stal.
Nakrętki z metalu czerwonego. Do mechanizmów ruchomych o małej lub umiarkowanej prędkości. W przypadku braku smaru nakrętki trapezowe z czerwonego metalu na wrzecionach stalowych mają dobre właściwości pracy awaryjnej.
Nakrętki z tworzywa: cicha praca mechanizmów ruchomych Dobre właściwości pracy awaryjnej.
Klasa tolerancji 7H.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.