PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa: odlew ciśnieniowy z aluminium.
Wstawki i wał cierny: stal.
Pierścień osłonowy i zaślepki do profili: tworzywo sztuczne.
Rowkowe płytki mocujące: odlew ciśnieniowy z aluminium.
Śruby, podkładki i nakrętki do rowków teowych: stal.
Wersja
Obudowa: kolor aluminiowy lakierowana.
Wstawki i wał cierny: niepowlekane.
Pierścień osłonowy i zaślepki do profili: podobne do RAL 7042.
Rowkowe płytki mocujące: kolor aluminiowy lakierowane.
Śruby, podkładki i nakrętki do rowków teowych: ocynkowane.
Wskazówka
Przeguby cierne do budowy indywidualnych ramion wychylnych za pomocą profili aluminiowych. Przeguby cierne wyróżniają się ustawionym na stałe momentem ciernym, dostępnym w 6 stopniach od 0,5 do 15 Nm. Obrotowy w zakresie 360°. Wymiar rastra 40 mm.

Przegub cierny może być umieszczany wzdłuż, w poprzek lub od strony czołowej na profilu. W przypadku montażu od strony czołowej w otworze rdzeniowym musi znajdować się gwint M8 (głębokość min. 15 mm). Podczas montażu na płaskich powierzchniach dostarczone rowkowe płytki mocujące są po prostu pomijane.

Maksymalne obciążenie momentu M wynosi 45 Nm.

Tuleja cięta do redukowania otworu rdzeniowego Ø10,2 mm do wielkości gwintu M8 patrz 10228-01.
Zakres dostawy
1 przegub cierny
2 zaślepki do profili
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (do nakrętek do rowków teowych)
2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (do otworu rdzeniowego)
2 podkładki 8-FSt
2 rowkowe płytki mocujące
2 nakrętki do rowków teowych - rowek 10 - M8
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili