PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Do mocowania elementów płytowych na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Wytrzymały element mocujący do montażu elementów płytowych. Wytrzymała na obciążenia opaska stalowa jest przykręcana do rury profilowej i zapewnia stabilne trzymanie. Alternatywnie można najpierw przykręcić opaski do elementu płaskiego. Następnie cały element można łatwo zawiesić na ramie rurowej.

Z reguły w każdym narożu umieszcza się zawieszenie do płyty forma A. Zawieszenie do płyty forma B jest używane jako podparcie w przypadku długich płyt. Redukuje ono ich ugięcie.

Przy przycinaniu płyt należy uwzględnić: Jeśli używane są łączniki, płyty w obszarze łącznika muszą mieć nacięcie co najmniej 5 mm lub szczelinę obwodową co najmniej 5 mm.
Zakres dostawy
Forma A:
1 zawieszenie płyty
2 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.

Forma B:
1 zawieszenie płyty
1 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili