PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tworzywo sztuczne PVC.
Wersja ESD z tworzywa sztucznego PVC, wzmacniana włóknami węglowymi.
Wersja
czarny lub szary zbliżony do RAL 7042.
Wskazówka
Za pomocą szyn prowadzących transportowany towar jest bezpiecznie utrzymywany na przenośniku rolkowym. W celu montażu szyny prowadzące są wsuwane w uchwyt do zawieszania lub uchwyt montażowy.

Przeważnie te szyny prowadzące są stosowane w równoległych przenośnikach rolkowych do oddzielania ich na środku.

Do ochrony wrażliwych produktów szyny prowadzące są dostępne również w wersji z odprowadzaniem elektrostatycznym (ESD).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili