PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Profil szyny rolkowej: stal.
Rolka: tworzywo sztuczne PP.
Oś: stal.
Wersja
Profil szyny rolkowej: ocynkowany.
Rolka: szary zbliżony do RAL 7042. Wersja ESD czarny.
Oś: ocynkowana.
Wskazówka
Szyny rolkowe obciążalne i o cichej pracy. System jest całkowicie zmontowany. W profilu szyny rolkowej znajdują się rolki z tworzywa sztucznego ułożyskowane na osiach stalowych. Wąskie odstępy między osiami zapewniają ciche działanie bez usterek. W razie potrzeby profil szyny rolkowej z blachy stalowej można łatwo skrócić na żądaną długość.

Jako osprzęt dostępne są uchwyty stałe i zmienne. Te uchwyty umożliwiają bezpośrednie połączenie z rurami okrągłymi lub rurami profilowymi Ø30 oraz profilami aluminiowymi z siatką 40 mm.

Forma A: bez obrzeża koła.
Forma B: z obrzeżem koła.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili