PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Nośnik tabliczki opisowej z tworzywa sztucznego PET.
Klips stalowy.
Wersja
Nośniki tabliczek opisowych przezroczyste.
Klips ocynkowany.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Nośniki tabliczek opisowych są wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego. Mają one u góry otwór, w który można wsunąć zapisane kartki lub paski papieru. Nadają się do etykiet o wysokości 42 mm i szerokości 100 mm.

Nośniki tabliczek opisowych można łatwo zaczepić za pomocą klipsu tak, aby zwisały pod profilem.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili