PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Opaska stalowa.
Element dystansowy z tworzywa sztucznego PA, wzmocniony włóknem szklanym.
Śruby ze stali.
Wersja
Opaska ocynkowana.
Element dystansowy w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7042.
Śruby ocynkowane.
Wskazówka
Do mocowania płyt stołu na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Wytrzymały element mocujący do montażu płyt stołu wiórowych lub multipleks. Wytrzymała na obciążenia opaska stalowa jest przykręcana do rury profilowej i zapewnia stabilne trzymanie. Płytę stołu mocuje się za pomocą dołączonej śruby do drewna.

Element dystansowy zapewnia dokładne zachowanie odstępu, dzięki czemu płyta stołu równo przylega do łączników konstrukcji rurowej. W ten sposób wszystkie elementy znajdują się na tym samym poziomie.

Wskazówka: Do zakrycia szczeliny między płytą stołu a rurą profilową można użyć listwy ślizgowej Ø30.
Zakres dostawy
1 opaska.
1 element dystansowy.
1 śruba do drewna 6 x 25, ocynkowana.
2 śruby wiercące DIN 7504 forma N – 3,9 x 16, ocynkowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili