PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tworzywo sztuczne TPE. Wkładka stalowa.
Wersja
Szary, zbliżony do RAL 7042.
Wskazówka
Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Nasadka ochronna służy do zamykania rur okrągłych i profilowych od strony czołowej. Jest elastyczna i odporna na przebicia dzięki zintegrowanej wkładce stalowej.

Możliwość uniwersalnego zastosowania. Do ochrony przed uszkodzeniami, zadrapaniami i zranieniami o końce profili, do amortyzacji zderzeń w zastosowaniach Karakuri/LCA lub jako nóżka do zapobiegania ślizganiu na gładkich posadzkach.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili