PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tworzywo sztuczne PP.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Blokowy łącznik kablowy to element mocujący do kabli i węży. Kable i węże do szerokości 5 mm są mocowane za pomocą łącznika kablowego.

Uchwyt uniwersalny zaczepia się na rurach profilowych Ø30 bez użycia narzędzi.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili