PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Odlew ciśnieniowy z aluminium.
Elementy montażowe ze stali.
Wersja
niepowlekane.
Elementy montażowe ocynkowane.
Wskazówka
Pasuje do rur profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Do łączenia na krzyż w kątowniku 90°. Wstępnie zmontowany łącznik krzyżowy można pozycjonować bezpośrednio na rurach profilowych Ø30 i dokręcić. Za pomocą dwóch połówek łącznika można zamontować łącznik krzyżowy również na już istniejących konstrukcjach w celu ich wzmocnienia lub rozszerzenia.
Zakres dostawy
2 połówki łącznika krzyżowego.
1 śruba DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 28, ocynkowana.
1 nakrętka samozabezpieczająca ISO 10511 – M6, ocynkowana.

Artykuł jest dostarczany w stanie wstępnie zmontowanym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili