Materiał
Imadło precyzyjne: stal nierdzewna, aluminium lub mosiądz.
Szczęki mocujące: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Szczęki mocujące: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Wersja
Aluminium matowe anodowane.
Mosiądz matowy chromowany.
Mosiądz matowy chromowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Imadło precyzyjne: stal nierdzewna, aluminium lub mosiądz.
Szczęki mocujące: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Szczęki mocujące: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Wersja
Aluminium matowe anodowane.
Mosiądz matowy chromowany.
Mosiądz matowy chromowany.
Wskazówka
Imadła precyzyjne o konstrukcji miniaturowej to uniwersalne rozwiązanie, umożliwiające pozycjonowanie i ustalanie niewielkich przedmiotów obrabianych na systemach pomiarowych, mikroskopach, projektorach profilowych itp. Idealne do mocowania, pomiarów i obróbki niewielkich części.
Szczęki mocujące są wyposażone w pryzmę, pozwalającą na proste i dokładne mocowanie cylindrycznych elementów konstrukcyjnych.
Szczęki mocujące ze stali nierdzewnej, jak również szczęki mocujące z tworzywa sztucznego posiadają dokładność równoległości równą 0,02 mm oraz dokładność kątową równą 0,04 mm.
Szczęki mocujące są wyposażone w pryzmę, pozwalającą na proste i dokładne mocowanie cylindrycznych elementów konstrukcyjnych.
Szczęki mocujące ze stali nierdzewnej, jak również szczęki mocujące z tworzywa sztucznego posiadają dokładność równoległości równą 0,02 mm oraz dokładność kątową równą 0,04 mm.
Zakres dostawy
1× imadło precyzyjne.
2× szczęka mocująca ze stali nierdzewnej.
2× szczęka mocująca z tworzywa sztucznego. (33225-10-15142, 33225-10-25231 oraz 33225-10-35321).
2× szczęka mocująca ze stali nierdzewnej.
2× szczęka mocująca z tworzywa sztucznego. (33225-10-15142, 33225-10-25231 oraz 33225-10-35321).
Accessory
Szczęki mocujące 33225-15 i adaptery montażowe 33225-16.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.