PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba z uchem
Wersja 1
stały
DIN
DIN 580
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.1141
D1=Gwint
M16
D2
35
D3
63
D4
35
E
12
F1 maks. kN
7
F2 max. kN  
5
H
62
K
14
L
27
M
16
Możliwość mocowania
przykręcana
Nośność kg
510
RoHS
true

Opis

Materiał

Stal do nawęglania 1.1141, stal nierdzewna 1.4301 lub stal nierdzewna 1.4401.

Wersja
Kucie matrycowe.
Stal niepowlekana.
Stal ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka
Przeznaczone do prostych zastosowań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa (przemysł maszynowy, osprzęt do podnoszenia, elementy chwytające).
Znacznik CE jest wytłoczony na śrubie z uchem transportowym.
Nośność F2 poniżej maks. 45° na jedną śrubę z uchem transportowym.
Na zapytanie
Świadectwo zgodności.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili