PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Zatrzask
Wersja 1
with compression spring
DIN
DIN 6310
Materiał korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia korpusu
oksydowane
Klucz stalowy
1.2067
L=Długość
45
B
8
D
4
D1
5
H
9,5
H1
5,5
H2
8
H3
4
L1
15
L2
10
L3
2
L4
9
L5
11
L6
30
M
2,5
R
1,6
RoHS
true
T
1,5

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego 1.2067.
Wersja
oksydowane, nosek zatrzasku hartowany (patrz zaznaczona na szaro powierzchnia).
Wskazówka
Sprężyny są zawarte w zakresie dostawy. Wymiary sprężyn:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili