PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba Pasowana
Wersja 1
z nacięciem
Typ produktu
śruba
ISO
-
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ulepszona
B=Długość gwintu
16
D1=Średnica
12
G=Gwint / do gwintu
M10
L=Długość
41
SW=Rozwartość klucza
6
D
M10
D2
18
K
9
Klasa wytrzymałości
12.9
L1
25
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Klasa wytrzymałości 12.9, trzpień szlifowany, niepowlekany.
Stal nierdzewna z połyskiem lub stal hartowana.
Wskazówka
Śruby pasowane z nasadką dają więcej możliwości zastosowania niż zwykłe śruby, są „elementem konstrukcyjnym” do różnorodnych zastosowań. Dzięki uproszczeniu skomplikowanych konstrukcji przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili