PL
Wybierz język

Opis

Materiał, wersja
Forma O, stal nierdzewna z powierzchnią diamentową, uziarnienie porównywalne z papierem ściernym 100.
Wskazówka
Dociski gripper i wkładki nadają się do montażu w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wychylnych. Zastosowanie docisków gripper umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.

Forma O: ścierna powierzchnia diamentowa jest na stałe stopiona z korpusem. Idealne nadaje się do mocowania gładkich lub śliskich elementów, przy minimalnym ciśnieniu mocowania. Cząstki diamentu przenoszą przy tym wysoką siłę mocowania na bardzo małej powierzchni, przy minimalnym oddziaływaniu na powierzchnię. Powierzchnia diamentowa zapewnia doskonałą wytrzymałość na zużycie.

Dociski gripper i wkładki można montować w następujących podstawkach wahliwych:
Nr zamówienia 02003-117X022 do 02003-936X036
Nr zamówienia 02007-110X015 do 02007-924X100
Nr zamówienia 02007-120X030 do 02009-924X080
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili