Materiał
Śruba – stal do ulepszania cieplnego.
Kulka – stal łożyskowa.
Kulka – stal łożyskowa.
Wersja
Śruba – stal do ulepszania cieplnego, klasa wytrzymałości 10.9, czarna.
Kulka hartowana, z połyskiem.
Kulka hartowana, z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Śruby dociskowe z kulką typ A, z pełną kulką
od
12,06 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Śruby dociskowe z kulką, forma B, z kulką spłaszczoną
od
16,15 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Śruby dociskowe z kulką, forma F, z kulką spłaszczoną, ryflowaną
od
79,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Śruby dociskowe z kulką typ BV, ze spłaszczoną kulką z ograniczonym wychyłem
od
46,68 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Śruby dociskowe z kulką forma FV, ze spłaszczoną kulką, ryflowane, z ograniczonym wychyłem
od
88,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Śruba – stal do ulepszania cieplnego.
Kulka – stal łożyskowa.
Kulka – stal łożyskowa.
Wersja
Śruba – stal do ulepszania cieplnego, klasa wytrzymałości 10.9, czarna.
Kulka hartowana, z połyskiem.
Kulka hartowana, z połyskiem.
Wskazówka
Formę A z pełną kulką stosuje się, gdy potrzebna jest polerowana, czysta powierzchnia docisku. Spłaszczone kulki (forma B) wychylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z pełną kulką
Forma B: ze spłaszczoną kulką
Forma BV: spłaszczona kulka z ograniczonym wychyłem
Forma F: ze spłaszczoną kulką, w kratkę
Forma FV: spłaszczona kulka, w kratkę z ograniczonym wychyłem
Forma B: ze spłaszczoną kulką
Forma BV: spłaszczona kulka z ograniczonym wychyłem
Forma F: ze spłaszczoną kulką, w kratkę
Forma FV: spłaszczona kulka, w kratkę z ograniczonym wychyłem