- Zamknięcie do klap, szaf sterowniczych, szaf metalowych i drzwi maszyn
- Obszary użycia: technika transportu wewnętrznego, montaż, logistyka, budowa szaf sterowniczych, przemysł spożywczy
- Spełnia wymogi higieniczne norm DIN EN 1672-2 i DIN EN 14159, dopuszczona przez FDA
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk Ra 0,8 µm zapewnia łatwość czyszczenia
- Stal nierdzewna 1.4404
Opis
Materiał
Obudowa i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Czerwony pierścień uszczelniający z silikonu, dopuszczony przez FDA.
Czerwony pierścień uszczelniający z silikonu, dopuszczony przez FDA.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Zamek spełnia wymogi higieniczne normy DIN EN 1672-2 i DIN EN 14159.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Odpowiedni w szczególności do stosowania w przemyśle spożywczym.
Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Accessory
-
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.