Dociskacz
standard
stal nierdzewna
z połyskiem
- Dociskacze szybkomocujące (napinacze suwakowe, dociskacz z dźwignią kolankową) pełnią funkcje narzędzi montażowych i mocujących
- Obszary użycia: budowa maszyn, spawalnictwo, obróbka metali i drewna, przemysł tworzyw sztucznych
- Optymalna stabilność dzięki stożkowemu ramieniu mocującemu z ceownikiem
- Zwarta konstrukcja - idealna do zastosowań w miejscach o ograniczonym polu manewru
- Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika uchwyt
Jednostka sprzedaży
143,20 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Dociskacz
Wersja 1
standard
Wersja 2
z przylgą pionową
Typ produktu
przestawną śrubą dociskową
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
poliamid
Kolor komponentów
zielony
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
F1=Siła trzymająca (N)
650
F2=Siła trzymająca N
900
F3=Siła zacisku (N)
550
F4=Siła zacisku N
620
FH=Siła ręczna (N)
100
LB=Schemat otworów
2
M=Wrzeciono dociskowe
M05X25
VG=Kąt rozwarcia rękojeści
67°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo
86°
A
18
A1
27
A2
4,5
A3
13,5
B
8,1
B1
4,1
B2
13,2
B3
9,2
B6
22,5
C
26,2
C2
5,2
D
5,5
H
52,2
H1
47,9
L
125,7
L1
41,8
Typ uchwytu: dociskacz szybkom
położenie poziome
Opis
Materiał
Stal nierdzewna.
Uchwyt poliamidowy.
Uchwyt poliamidowy.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji. Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły. Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem umożliwia utrzymanie optymalnej stabilności.
Accessory
05280 nakładki ochronne
05899 czujnik siły do dociskacza
07111 śruby dociskowe z łbem kulowym, stal nierdzewna
07119 śruby dociskowe, stal nierdzewna
07120 trzpienie gwintowane z czopem dociskowym DIN 6332
07140 elementy dociskowe DIN 6311
05899 czujnik siły do dociskacza
07111 śruby dociskowe z łbem kulowym, stal nierdzewna
07119 śruby dociskowe, stal nierdzewna
07120 trzpienie gwintowane z czopem dociskowym DIN 6332
07140 elementy dociskowe DIN 6311
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.