Materiał
Części metalowe ze stali w klasie wytrzymałości 5.6 lub ze stali nierdzewnej.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Części metalowe ze stali w klasie wytrzymałości 5.6 lub ze stali nierdzewnej.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.
Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 55° w skali Shore'a A.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Amortyzatory gumowe to elementy konstrukcyjne powszechnie stosowane do elastycznego łożyskowania. Wykorzystywane są przede wszystkim do łożyskowania agregatów, silników, sprężarek, pomp i maszyn kontrolnych.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.
Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Na zapytanie
Inne twardości według Shore'a.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.