Pięć nowych rodzin produktów – wiele możliwości zastosowania 

Zawiasy norelem do profili aluminiowych 

Zawiasy wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest składanie elementów – na przykład jako okucia w meblach, drzwiach i pojemnikach. norelem oferuje klientom rozszerzony asortyment zawiasów do elementów płaskich i profili aluminiowych – od pojedynczych komponentów po zestawy z osprzętem montażowym.  

Asortyment zawiasów norelem obejmuje pięć nowych rodzin produktów: zestawy zawiasów aluminiowych z ogranicznikiem wewnętrznym i progiem, półzawiasy aluminiowe z ogranicznikiem wewnętrznym lub zewnętrznym oraz pasujące osie ze stali nierdzewnej i zaślepki z tworzywa sztucznego. Zawiasy mogą być wtykane z lewej lub z prawej strony i można je obracać o 360°. 

Wszystko w jednym produkcie: kompletny zestaw  

Najpopularniejszymi produktami są zestawy. norelem oferuje kompletne zawiasy ze wszystkimi komponentami – dwoma półzawiasami, osią i dwoma zaślepkami. Zawias można obciążać siłą do 200 N w kierunkach x i y (niewiążąca wartość orientacyjna). Jest dostarczany z progiem z tyłu, ponieważ przewidziana jest tam tylko jedna śruba mocująca. Dlatego produkt może być stosowany tylko do szerokości rowka 8 mm. Zawias jest dostarczany z zestawem montażowym obejmującym dwie śruby z łbem stożkowym i dwie nakrętki do rowków teowych. Wariant ten jest przeznaczony wyłącznie do profilu item. 

 

Udane połączenie: komponenty  

Możliwa jest również kombinacja części zawiasów zgodnie z życzeniami klienta. Półzawiasy są dostępne w wariantach położonym wewnątrz oraz położonym na zewnątrz i w różnych szerokościach (wymiar A3), podobnie jak pasujące osie ze stali nierdzewnej oraz zaślepki z termoplastu. Siły obciążające tych zawiasów mogą wynosić do 100 N w kierunku x i do 150 N w kierunku y (niewiążące wartości orientacyjne). Zaleta indywidualnie komponowanych zawiasów: W odróżnieniu od kompletnych zestawów można je łączyć z nakrętkami do rowków teowych profili item i Bosch (przy uwzględnieniu średnicy śruby M5 i M6). 

 

Prosty montaż: zawiasy trzpieniowe z tworzywa sztucznego 

Nowe artykuły obejmują również zawiasy trzpieniowe z tworzywa sztucznego w dwóch wersjach, z średnicą trzpienia 6 mm lub 8 mm. Kąt otwarcia zawiasów wynosi 120°. Nadają się do drzwi wewnętrznych, są niewidoczne dla użytkowników i mogą być montowane z prawej lub z lewej strony. Mogą także być używane jako trzpienie ustalające. Są kompaktowe i szybkie w montażu: w obudowie z poliamidu znajduje się trzpień ze stali ocynkowanej, który wystarczy wcisnąć w uchwyt sprężynowy.