Inteligentne produkty zapewniające wyższe bezpieczeństwo
Trzpienie ustalające i tuleje pozycjonujące z czujnikami stanu, czujniki stanu z uchwytami do dociskaczy szybkomocujących norelem
norelem ponownie rozszerza swój obszerny asortyment produktów z czujnikami stanu i oprócz trzpieni ustalających oferuje teraz również tuleje pozycjonujące z takimi czujnikami. Te nowe, inteligentne produkty czynią norelem pionierem na rynku: integracja czujników indukcyjnych zmniejsza straty materiału i znacząco zwiększa bezpieczeństwo procesów.
Procesy produkcyjne muszą być realizowane w sposób stabilny, precyzyjny i niezawodny. Znaczące zalety oferują w tym zakresie produkty ze wspieranym przez czujniki monitorowaniem stanu i pozycji, takie jak trzpienie ustalające i tuleje pozycjonujące norelem z czujnikami stanu.
W trzpieniach ustalających z czujnikami stanu zintegrowany z uchwytem czujnik monitoruje stan trzpienia. Czujnik jest połączony ze sterownikiem maszyny trójżyłowym kablem z PVC. Umożliwia to precyzyjną rejestrację stanu (zablokowany lub wciągnięty), możliwe jest także sterowanie procesami zależne od stanu uruchomienia. Można dzięki temu jeszcze dokładniej ustawiać długość, wysokość i pozycję komponentów ruchomych. Trzpienie ustalające norelem są dostępne w wersjach ze stali lub stali nierdzewnej.
W tulejach pozycjonujących z czujnikami stanu zmiennie ustawiany czujnik znajduje się na tulei. Na modelach przeznaczonych do czujników stanu użytkownik może montować dostępne w handlu czujniki indukcyjne o średnicy 3 mm. Czujnik indukcyjny rejestruje sygnał i przekazuje go do sterowania maszyny, która przykładowo może rozpocząć cykl produkcyjny dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy obsługowe i zatrzaskowe znajdują się we właściwej pozycji. Elektroniczne monitorowanie stanu jest stosowane między innymi w przemyśle opakowaniowym, zwłaszcza w regulacji formatu w maszynach opakowaniowych.
Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem do dociskacza służą do sprawdzania stanu załączenia dociskaczy szybkomocujących.
Czujnik rozpoznaje, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Czujnik jest zamocowany na dociskaczu za pomocą uchwytu.
Oprócz trzpieni ustalających, tulei pozycjonujących i czujników stanu z uchwytami do dociskaczy szybkomocujących norelem ma w swoim programie również zatrzaski sprężynowe z czujnikami stanu.