Smart Products firmy norelem

Optymalne rozwiązanie do produkcji bez zakłóceń!

       

W coraz bardziej usieciowionym otoczeniu przemysłu 4.0 nasze inteligentne produkty wspomagają wydajną organizację i monitorowanie procesów produkcji.

Smart Products firmy norelem są idealnym rozwiązaniem do bezbłędnej obróbki detali, np. w segmencie obróbki skrawaniem. Umożliwiają one łatwe sprawdzanie napięcia i zamocowania już przed procesem obróbki. norelem oferuje różne inteligentne komponenty do tych i innych obszarów zastosowania.

Od inteligentnych kołków podporowych po łapy dociskowe z czujnikiem siły – nasze innowacyjne komponenty gwarantują precyzyjną obróbkę oraz większą dokładność powtarzania.

Ponadto nasze moduły Bluetooth umożliwiają wygodne przesyłanie danych i wizualizację, natomiast bramka jako interfejs między Smart Product a sterownikiem maszyny zapewnia precyzję procesów.

Dzięki naszej łatwej w użyciu aplikacji internetowej można zachować kontrolę nad swoimi systemami mocowania – na tablecie, smartfonie lub komputerze stacjonarnym. Ta aplikacja umożliwia również jednoczesne nadzorowanie wielu narzędzi w różnych centrach obróbczych i instalacjach produkcyjnych.

Odkryj przyszłość produkcji ze Smart Product firmy norelem!

Obejrzyj: