Produkty wykrywalne norelem

Przetwarzanie produktów spożywczych – bezpiecznie

      

Detekcja i blokowanie zagrożeń – produkty wykrywalne norelem są szybko i pewnie rozpoznawane przez instalacje detekcyjne i zapewniają bezpieczeństwo w przebiegach produkcyjnych, zwłaszcza w szczególnie wymagających branżach spożywczej i farmaceutycznej. Pozwalają znacząco zmniejszyć odsetek awarii i reklamacji.

     

Niestety podczas produkcji nie zawsze da się zapobiec przedostawaniu się do procesu małych odprysków z elementów maszyn produkcyjnych. Najczęściej odkrywają to dopiero konsumenci, co powoduje konieczność kosztownego wycofania z obrotu żywności lub innych produktów. Producentom grożą przez to nie tylko wyższe koszty, ale często również ogromna szkoda dla wizerunku. Dlatego zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym i wrażliwych obszarach branży farmaceutycznej ważną rolę odkrywa wczesne wykrywanie ciał obcych.

      

Funkcja i zastosowanie produktów wykrywalnych

Firma norelem opracowała łatwo wykrywalne elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn z tworzywa sztucznego. Wykonanie ze specjalnego tworzywa sztucznego umożliwia szybką i niezawodną detekcję potencjalnych odprysków przez odpowiednie instalacje. Produkty wykrywalne norelem spełniają najwyższe wymogi branż produkcyjnych w kwestiach higieny, jakości i bezpieczeństwa. Są stosowane zwłaszcza w urządzeniach i instalacjach w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym i opakowaniowym. norelem oferuje te elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn w dwóch wersjach: wykrywanych wzrokowo i wykrywanych za pomocą detektorów metali. Są wyprodukowane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym i stal nierdzewna).

     

Wykrywalne wzrokowo elementy manipulacyjne i standardowe elementy maszyn

Produkty z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z tworzywa sztucznego w kolorze ultramaryna. Kolor ma tu decydujące znaczenie: żywność prawie nigdy nie jest niebieska, dlatego niechciane kawałki uszkodzonych elementów manipulacyjnych i standardowych wyróżniają się swoim niebieskim kolorem na powierzchni produktu. Mogą być łatwo wykrywane gołym okiem lub przez różne optyczne systemy monitorujące.

      

Wykrywalne detektorem metalu elementy manipulacyjne i elementy standardowe

Detektory metalu działają bardzo niezawodnie i należą do najczęściej stosowanych urządzeń do rozpoznawania na przykład zanieczyszczonej żywności. Produkty norelem wykrywane detektorami metalu są wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego zgodnego z normami FDA. Materiał ten jest magnetyczny, dzięki czemu detektory metalu łatwo go rozpoznają: za pomocą technologii indukcyjnej niezawodnie wykrywane i automatycznie odrzucane są kawałki tworzywa sztucznego o wielkości od 3 mm³, które mogłyby się dostać do przetwarzanej żywności. Dzięki temu można zapobiec utylizacji całej wyprodukowanej ilości oraz kosztownym akcjom wycofania z obrotu.