Wygraj ekskluzywny kubek norelem!

Złóż teraz online zamówienie na ponad 1 300 zł netto i weź automatycznie udział w naszym konkursie!

Przy każdym zakupie powyżej tej kwoty masz szansę wygrania jednego ze 100 ekskluzywnych kubków norelem. To proste: złóż zamówienie w okresie 21.10.2024-03.11.2024 i od razu znajdziesz się w maszynie losującej.

Skorzystaj z okazji nabycia nie tylko potrzebnych produktów, ale również wygrania wspaniałej nagrody. Nie pozwól, aby taka szansa Cię ominęła! Zamów teraz i być może znajdziesz się wśród szczęśliwych zwycięzców.

Powodzenia!

Ciesz się z naszego ekskluzywnego kubka norelem!

W biurze, w trasie w samochodzie lub w domu – kubek norelem jest niezawodnym towarzyszem, przypominającym o piciu odpowiedniej ilości płynów. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką i izolacją próżniową zapewnia, że napoje są ciepłe do 5 godzin i zimne do 8 godzin.

Ze względu na dużą pojemność 1100 ml bez trudu pomieści ulubione napoje. Poza tym kubek norelem wykonano w 20% z materiałów z recyklingu i tym samym jest to ekologiczny wybór.

Zachowaj styl i dobre nawodnienie dzięki naszemu kubkowi norelem!

Nasze nowości