Innowacyjne systemy mocujące do najwyższych wymagań - norelem ma nowe warianty napinaczy suwakowych w asortymencie

norelem rozszerza swoją ofertę napinaczy suwakowych do wymagających przypadków użycia w obróbce metali i drewna oraz w budowie maszyn. Nowe elementy mocujące wyróżniają się solidną konstrukcją, różnorodnymi możliwościami zastosowania i dużymi siłami mocującymi do 33 350 N.

Napinacze suwakowe norelem są idealne do precyzyjnych i niezawodnych procesów mocowania i utrzymywania w produkcji. Są one używane między innymi do mocowania detali w trakcie obróbki podczas szlifowania, frezowania lub spawania w obróbce metali. W produkcji mebli służą na przykład do bezpiecznego utrzymywania części drewnianych podczas piłowania i heblowania. Są stosowane również w przemyśle elektronicznym na przykład do montażu i mocowania płytek drukowanych, komponentów i urządzeń elektronicznych.