Precyzyjne na zakrętach, niezawodne na prostych

Nowość w norelem: liniowe prowadnice rolkowe

Prowadnice liniowe są stosowane w wielu obszarach, w których ciało należy poruszać z jak najmniejszym nakładem siły i niewielkim tarciem, na przykład w branży opakowań i przemyśle spożywczym bądź przy wewnętrznych drzwiach na statkach lub w pociągach. Również norelem oferuje teraz liniowe prowadnice rolkowe, z podziałem na cztery rodziny produktów.

       

Do oferowanych w norelem liniowych prowadnic rolkowych należą proste i wygięte liniowe prowadnice szynowe z niepowlekanej stali hartowanej oraz dwa warianty pasujących rolkowych wózków prowadzących. Liniowe prowadnice rolkowe są dostępne w dwóch wielkościach, różniących się wymiarami wielkości i szerokości liniowych prowadnic szynowych.

Liniowe prowadnice szynowe

norelem oferuje swoje liniowe prowadnice szynowe z rowkiem i bez. W wariancie z dwustronnym rowkiem szyny można łatwo zestawić za pomocą wpuszczanego wpustu pasowanego. W ten sposób można przykręcać szyny bezpośrednio do płaskiej powierzchni. Dodatkowo dokładne wyrównanie za pomocą wpustu pasowanego umożliwia ułatwione przejeżdżanie przez punkt styku. Wszystkie liniowe prowadnice szynowe z rowkiem wpustowym można dowolnie łączyć, tworząc w ten sposób również złożone geometrie z wygiętych i prostych liniowych prowadnic szynowych. W wersjach z rowkiem wpusty pasowane są zawarte w zakresie dostawy, podobnie jak zaślepki, które zasłaniają śruby w szynach i chronią je przed zabrudzeniami oraz ciałami obcymi. norelem oferuj proste liniowe prowadnice szynowe dodatkowo również oprócz rowka oraz w trzech długościach standardowych 500, 1000 i 2000 mm, na życzenie klienta również w długości do 4000 mm.

Liniowe prowadnice szynowe są przykręcane od góry i mogą mieć jeden lub kilka rolkowych wózków prowadzących.

rolkowe wózki prowadzące

Rolkowe wózki prowadzące 21350 mają prosty mechanizm, który pozwala na wyrównanie ok. 0,05 mm. Dlatego możliwe jest przejeżdżanie jedynie przez proste liniowe prowadnice szynowe. Mechanizm wyrównawczy rolkowych wózków prowadzących 21351 zapewnia natomiast zakres tolerancji ok. 0,5 mm. Umożliwia to przejeżdżanie przez proste i wygięte liniowe prowadnice szynowe. Tutaj maksymalne przyspieszenie wynosi 50 m/s², a maksymalna prędkość przesuwu 5 m/s. Dzięki wbudowanemu jednostronnemu mechanizmowi mocowania wstępnego wałki zawsze dopasowują się do konturu szyny. Umożliwia to wolne od luzu przejeżdżanie po prostych i krzywych ze stałym oporem przesuwu oraz zmniejszenie zużycia prowadnic rolkowych. Nie jest wymagane ustawienie rolek pod kątem szerokości szyny za pomocą czopu mimośrodowego. Rolkowe wózki prowadzące można łatwo wsuwać na szynę. Tutaj wszystkie wózki poruszają się równomiernie i bez ślizgania rolek na szynach.