Kulowe elementy transportowe z oprawą z tworzywa sztucznego
Firma norelem oferuje konstruktorom duży wybór produktów spełniających najróżniejsze wymagania transportowe.
Przemieszczanie ładunków z jednego miejsca do drugiego: z kulowymi elementami transportowymi to całkiem łatwe. Specjalista w dziedzinie części standardowych i elementów manipulacyjnych oferuje elementy transportowe w wielu wariantach. Wersja z obudową z tworzywa sztucznego nadaje się w szczególności do zastosowania w przemyśle spożywczym.
Szczególną cechą tych kulowych elementów transportowych jest ich obudowa z niebieskiego, certyfikowanego tworzywa sztucznego, dopuszczonego do zastosowania w obszarach, w których higiena ma krytyczne znaczenie. Kulowe elementy transportowe są dostępne zarówno w wersji z kulką nośną i obciążającą ze stali nierdzewnej, jak również w wariancie z kulką obciążeniową z tworzywa sztucznego. Zawierają one wolną od szczelin, zamkniętą pokrywę, która zapobiega powstawaniu zanieczyszczonych krawędzi. Dodatkowo otwory na spodzie umożliwiają bardzo łatwe czyszczenie kulowych elementów transportowych. Poruszają one ładunki z siłą do
500 N i prędkością transportu do 1,5 m/s i można je stosować w zakresach temperatur od –30°C do +50°C (kulka obciążeniowa z tworzywa sztucznego: do +30°C).
Kulowe elementy transportowe firmy norelem umożliwiają przemieszczanie, obracanie i przechylanie towarów jednostkowych bez szczególnie dużych nakładów siły. Sprawdzają się one jako elementy w systemach przenośnikowych, systemach doprowadzania, obrabiarkach lub urządzeniach pakujących. Kulki zapewniają precyzyjne toczenie we wszystkich położeniach montażowych. Są wytrzymałe, bezobsługowe i szybkie w montażu.
Oprócz wersji w oprawie z tworzywa sztucznego norelem oferuje także kulowe elementy transportowe do zastosowań z ciężkimi ładunkami (do 15 000 N), wyposażone w masywną obudowę stalową, które bez trudu wytrzymują nawet obciążenia uderzeniowe. Do zastosowań w pomieszczeniach czystych, przyrządach pomiarowych lub miniaturowych mechanizmach kulowe elementy transportowe są dostępne również w wariancie mini – najmniejszy ma zaledwie 8,5 mm wysokości i zawiera gwint o długości jedynie 2,5 mm.
norelem ma w ofercie łącznie 42 różne warianty kulowych elementów transportowych i dzięki temu dostarcza odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymogu w zakresie transportu.