Nowość w norelem: wysokiej jakości zapięcia
Te komponenty nadają się do częstego otwierania i zamykania w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Nowością w asortymencie norelem są zapięcia z ukrytymi otworami na śruby, które przekonują swoją funkcjonalnością i estetycznym wyglądem. Komponenty te są przeznaczone między innymi do bezpiecznego mocowania i zamykania obudów maszyn, pokryw, kontenerów transportowych i skrzyń.
Ukryte otwory na śruby sprawiają, że zapięcia są zabezpieczone przed manipulacjami i zniszczeniem przez wandali. Wszystkie elementy funkcyjne są chronione pod wytrzymałą obudową z odlewu ciśnieniowego. Zapięcia harmonijnie komponują się z wyglądem całości, nie tworząc wystających na zewnątrz konturów.
Zapięcia są dostępne w wersji chromowanej na wysoki połysk, chromowanej z matowym wykończeniem oraz powlekanej proszkowo na czarno. Ponadto można wybierać spośród wersji z zamkiem bębenkowym lub bez. W przypadku zapięć z zamkiem bębenkowym w zakresie dostawy znajdują się dwa klucze. Zamek jest wyposażony ujednolicony mechanizm zamykający.
Zamknięcia i haki współpracujące można zamocować nitami lub śrubami. Ich wytrzymała konstrukcja oraz przekroczenie pozycji punktu martwego gwarantują zamocowanie odporne na drgania. Maksymalna obciążalność wynosi 1.200 N.