Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja duża, rozmiar systemowy 80 mm
od
3 622,50 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
UNILOCK 5-osiowa podpora montażowa do mocowania uniwersalnego, wersja mała, rozmiar systemowy 80 mm
od
3 187,80 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal do nawęglania.
Wersja
Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowe płyty bazowe UNILOCK do mocowania uniwersalnego pasują do stołów maszynowych z systemem rastra otworów lub w wersji z wpustem teowym, a także na płyty rastrowe. Ze względu na stabilną konstrukcję te podwyższenia nadają się idealnie jako element bazowy do dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. Ze względu na rozmieszczenie wpustów mocujących możliwe jest uniwersalne dostosowanie do obrabianego przedmiotu i stołu maszynowego.
W przypadku większej wersji można uzyskać większe odstępy między wpustami teowymi.
W przypadku małej wersji wpusty mocujące są otwarte, umożliwiając lepsze usuwanie wiórów.
W przypadku większej wersji można uzyskać większe odstępy między wpustami teowymi.
W przypadku małej wersji wpusty mocujące są otwarte, umożliwiając lepsze usuwanie wiórów.
Zalety
Stabilna budowa podstawowa do mocowania 5-osiowych modułów bazowych do mocowania dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych.
Szybkie mocowanie płyt bazowych ze względu na dużą liczbę wpustów mocujących na stole maszynowym.
Elastyczne pozycjonowanie przedmiotów obrabianych na stole maszynowym.
Szybkie mocowanie płyt bazowych ze względu na dużą liczbę wpustów mocujących na stole maszynowym.
Elastyczne pozycjonowanie przedmiotów obrabianych na stole maszynowym.
Wskazówka dotycząca planu
Forma GA: wersja duża
Forma KA: wersja mała
Forma KA: wersja mała