Materiał
Korpusy i uchwyty szczęk ze stali do nawęglania.
Wersja
hartowane i szlifowane ze wszystkich stron.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpusy i uchwyty szczęk ze stali do nawęglania.
Wersja
hartowane i szlifowane ze wszystkich stron.
Cechy
Imadła NC można stosować do różnych zadań związanych z mocowaniem:
- powtarzalność równa/mniejsza niż 0,01 mm
- szczęka stała zamocowana we wszystkich płaszczyznach (X,Y,Z)
- zastosowanie pionowe bezpośrednio na stole maszynowym
- duży zakres mocowania dzięki szczękom nasadzanym
- możliwość ustawienia bocznego, z otworami mocującymi do rozstawu rowków 63 mm oraz 100 mm
- szybkie ustawianie wstępne dzięki sworzniom pozycjonującym
- wyposażenie podstawowe z 2 obrotowymi szczękami wkręcanymi i korbką
- powtarzalność równa/mniejsza niż 0,01 mm
- szczęka stała zamocowana we wszystkich płaszczyznach (X,Y,Z)
- zastosowanie pionowe bezpośrednio na stole maszynowym
- duży zakres mocowania dzięki szczękom nasadzanym
- możliwość ustawienia bocznego, z otworami mocującymi do rozstawu rowków 63 mm oraz 100 mm
- szybkie ustawianie wstępne dzięki sworzniom pozycjonującym
- wyposażenie podstawowe z 2 obrotowymi szczękami wkręcanymi i korbką
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.