Materiał
Korpus – stal narzędziowa.
Szczęki – stal narzędziowa (HRC 30).
Szczęki – stal narzędziowa (HRC 30).
Wersja
Korpus hartowany.
Szczęki oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Szczęki oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus – stal narzędziowa.
Szczęki – stal narzędziowa (HRC 30).
Szczęki – stal narzędziowa (HRC 30).
Wersja
Korpus hartowany.
Szczęki oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Szczęki oksydowane.
Powierzchnie klinów szlifowane.
Wskazówka
Cechą szczególną rozpieraczy klinowych jest naddatek obróbkowy po 3 mm na każdą szczękę w wersji 04526-08 oraz po 5 mm w wersjach 04526-12 i 04526-16.
Dłuższa szczęka umożliwia wykonanie formy dopasowanej kształtem do geometrii przedmiotu obrabianego (patrz rysunek).
Szczęki mocujące w wersjach 04526-08 i 04526-0810 nie są żłobkowane.
Droga przesuwu dla poszczególnych rozmiarów:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Dłuższa szczęka umożliwia wykonanie formy dopasowanej kształtem do geometrii przedmiotu obrabianego (patrz rysunek).
Szczęki mocujące w wersjach 04526-08 i 04526-0810 nie są żłobkowane.
Droga przesuwu dla poszczególnych rozmiarów:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Na zapytanie
Szczęki z naddatkiem obróbkowym lub innym stopniu twardości.
Wskazówka dotycząca planu
D) śruba z łbem walcowym DIN 912
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Element separujący
4) Płyta podstawowa
5) Siłownik hydrauliczny/pneumatyczny
1) Rozpieracze klinowe
2) Przedmiot obrabiany
3) Element separujący
4) Płyta podstawowa
5) Siłownik hydrauliczny/pneumatyczny
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.