Materiał
Obudowa ze stali ulepszanej cieplnie, pokrywa aluminiowa.
Wersja
karbonizowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa ze stali ulepszanej cieplnie, pokrywa aluminiowa.
Wersja
karbonizowane.
Wskazówka
Ważną cechą mechanicznych elemntów mocujących jest zintegrowana przekładnia planetarna służąca do zwielokrotnienia ręcznego momentu dokręcania. Po ręcznym dosunięciu nakrętki mocującej do elementu mocującego zębnik napędowy przekładni planetarnej należy uruchomić poprzez obrócenie w prawo elementu sześciokątnego „SW1”. Nakrętka mocująca jest samoblokująca w każdym położeniu mocowania. Nakrętki mocującej można używać do różnorodnych zadań z zakresu mocowania, w całej branży budowy maszyn, w szczególności do mocowania narzędzi w prasach i wykrawarkach.
Pasujące śruby do rowków teowych patrz 07040.
Elementy mocujące są stosowane bez śrub do rowków teowych.
Pasujące śruby do rowków teowych patrz 07040.
Elementy mocujące są stosowane bez śrub do rowków teowych.
Wskazówka dotycząca planu
1) mechanizm zatrzaskowy
2) śruby do rowków teowych do M24, min. klasa wytrzymałości 10.9
2) śruby do rowków teowych do M24, min. klasa wytrzymałości 10.9
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.