- Możliwość stosowania bezpośrednio na stołach maszynowych
- Z efektem dociągania w dół
- Uniwersalne zastosowanie
- Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.
- Obsługa ręczna
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.
Wskazówka
Zacisk boczny jest elementem do szybkiego mocowania, który za pomocą szczęki uchylnej i mimośrodu spiralnego wywiera nacisk na przedmioty obrabiane jednocześnie w bok i dół dociskając je do oporów bocznych i podstawy.
W zespole z tulejką centrującą (patrz rysunek) zacisk można pozycjonować i mocować na płytach podziałowych modułowych zestawów przyrządowych.
Wersje 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 i 04518-006035 mają 2 okrągłe wstawki z węglików.
W zespole z tulejką centrującą (patrz rysunek) zacisk można pozycjonować i mocować na płytach podziałowych modułowych zestawów przyrządowych.
Wersje 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 i 04518-006035 mają 2 okrągłe wstawki z węglików.
Clamping force
04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
04518-010... = 7200 N
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.