Materiał
GJL 250.
Wersja
Precyzyjnie obrobione powierzchnie referencyjne.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 250.
Wersja
Precyzyjnie obrobione powierzchnie referencyjne.
Wskazówka
W dostawie znajdują się śruby pierścieniowe służące do transportu. Zaślepka zapobiega przedostawaniu się wiórów do pustej przestrzeni płyt bazowych pionowych czterostronnych.
Wskazówka dotycząca planu
Obrobione powierzchnie: +0,2 mm/+0,5 mm
Nieobrobione powierzchnie: ±2 mm
Nieobrobione powierzchnie: ±2 mm
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.