Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.
Wskazówka
Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Kolumny mocujące z siatką otworów są wykorzystywane w poziomych centrach obróbkowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Kolumny mocujące są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki ustalające do pozycjonowania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Kolumny mocujące z siatką otworów są wykorzystywane w poziomych centrach obróbkowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Kolumny mocujące są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki ustalające do pozycjonowania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.