Materiał
Stal, tworzywo sztuczne, kauczuk nitrylowy.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal, tworzywo sztuczne, kauczuk nitrylowy.
Wskazówka
Do obciążenia regulacji na poziomie maks. 15 ton.
Kotwy do dużych obciążeń działają na zasadzie centralnych klinów podwójnych.
W przypadku centralnych klinów podwójnych wysokość podstawy maszyny jest regulowana nie jednym, lecz dwoma klinami. Ruch klinów jest zsynchronizowany i pozbawiony luzu. Dzięki zastosowaniu klina podwójnego siła oddziałująca na mechanizm podnoszący jest dzielona na pół.
Sferyczna podstawa maszyny 1) oraz zabezpieczenie przed drganiami 2) wykonane z wulkanizowanego kauczuku nitrylowego o twardości 80° w skali Shore'a kompensuje nierówności podłoża, pełni funkcję powłoki antypoślizgowej, jest odporna na olej i agresywne media, chroni maszynę przed niepożądanymi drganiami i tłumi dźwięk materiałowy. Pozbawiona wypełniaczy mieszanka gumowa nie ulega deformacji ani sprasowaniu pod wpływem statycznego obciążenia ze strony maszyny.
Kotwy do dużych obciążeń działają na zasadzie centralnych klinów podwójnych.
W przypadku centralnych klinów podwójnych wysokość podstawy maszyny jest regulowana nie jednym, lecz dwoma klinami. Ruch klinów jest zsynchronizowany i pozbawiony luzu. Dzięki zastosowaniu klina podwójnego siła oddziałująca na mechanizm podnoszący jest dzielona na pół.
Sferyczna podstawa maszyny 1) oraz zabezpieczenie przed drganiami 2) wykonane z wulkanizowanego kauczuku nitrylowego o twardości 80° w skali Shore'a kompensuje nierówności podłoża, pełni funkcję powłoki antypoślizgowej, jest odporna na olej i agresywne media, chroni maszynę przed niepożądanymi drganiami i tłumi dźwięk materiałowy. Pozbawiona wypełniaczy mieszanka gumowa nie ulega deformacji ani sprasowaniu pod wpływem statycznego obciążenia ze strony maszyny.
Uwaga
Aby nie przekroczyć podanych obciążeń regulacji, należy uwzględniać nie tylko przypadające obciążenie maszynowe. Konieczne jest natomiast zsumowanie wszystkich występujących obciążeń. Zaliczają się do nich obciazenia dynamiczne, obciążenia przemienne oraz naprężenia wstępne śruby sprężynującej (pręta kotwiącego).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.