Materiał
Korpus aluminiowy. Koła stożkowe ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
Koła stożkowe hartowane powierzchniowo.
Łożysko kulkowe z gumową tarczą uszczelniającą RS.
Koła stożkowe hartowane powierzchniowo.
Łożysko kulkowe z gumową tarczą uszczelniającą RS.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus aluminiowy. Koła stożkowe ze stali.
Wersja
Korpus anodowany.
Koła stożkowe hartowane powierzchniowo.
Łożysko kulkowe z gumową tarczą uszczelniającą RS.
Koła stożkowe hartowane powierzchniowo.
Łożysko kulkowe z gumową tarczą uszczelniającą RS.
Wskazówka
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe w siedmiu rozmiarach i o przełożeniu 1:1. Obudowa jest zamknięta w celu ochrony przed wyciekiem smaru oraz przed wniknięciem pyłu. Możliwość zamontowania we wszystkich położeniach montażowych. Kierunek obrotów jest dowolny.
- płynne przenoszenie energii
- proste mocowanie śrubami
- cicha praca
- płynne przenoszenie energii
- proste mocowanie śrubami
- cicha praca
Dane techniczne
czas pracy: 20% (przy 5 min)
żywotność: ok. 1000 godzin (przy pełnym obciążeniu, prędkości obrotowej 500 obr./min i czasie pracy wynoszącym 20%)
żywotność: ok. 1000 godzin (przy pełnym obciążeniu, prędkości obrotowej 500 obr./min i czasie pracy wynoszącym 20%)
Zakres temperatury
-20 °C do +60 °C.
Pamiętaj
FR dopuszczalna siła promieniowa przy FA=0
FA dopuszczalna siła osiowa przy FR=0
Wpusty pasowane nie są wyrównane względem siebie.
FA dopuszczalna siła osiowa przy FR=0
Wpusty pasowane nie są wyrównane względem siebie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.