- Standardowy teownik zgodny z DIN 7721 T2
- Uzębienie trapezowe z podziałką metryczną
Opis
Materiał
Aluminium.
Tarcze obrzeżnikowe ze stali.
Tarcze obrzeżnikowe ze stali.
Wersja
Aluminium niepowlekane.
Tarcze obrzeżnikowe ocynkowane.
Tarcze obrzeżnikowe ocynkowane.
Wskazówka
Teownik standardowy wg DIN 7721 T2 z podziałką metryczną (uzębienie trapezowe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.