Opis
Wskazówka
Line Laser jest urządzeniem pomiarowym, którym z pomocą promieniowania laserowego można ustawiać tarcze napędowe poprzecznie, w poziomie oraz w pionie. Można w ten sposób uniknąć dużego zużycia paska w pobliżu krawędzi.
Dane techniczne
- zasięg promienia lasera ok. 5 do 10 m
- klasa lasera 2 (EN60825-1: 1997)
- długość wału 630 - 680 mm
- moc < 1 mW
- zasilanie elektryczne 2 x 1,5V (LR44)
- klasa lasera 2 (EN60825-1: 1997)
- długość wału 630 - 680 mm
- moc < 1 mW
- zasilanie elektryczne 2 x 1,5V (LR44)
Pamiętaj
- Nie patrzeć na promień lasera i nie kierować go na osoby, zwierzęta ani powierzchnie odbijające światło.
- Urządzenie oraz znaczniki zawierają mocne magnesy.
- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca ze względów bezpieczeństwa nie mogą obsługiwać urządzenia. Zachować odstęp również od elektrycznych urządzeń i zegarków, aby uniknąć zakłóceń.
- Urządzenie nie może być używane w strefach zagrożenia wybuchem.
- Urządzenie oraz znaczniki zawierają mocne magnesy.
- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca ze względów bezpieczeństwa nie mogą obsługiwać urządzenia. Zachować odstęp również od elektrycznych urządzeń i zegarków, aby uniknąć zakłóceń.
- Urządzenie nie może być używane w strefach zagrożenia wybuchem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.