- Obszary zastosowania: budowa maszyn i urządzeń, technika transportu bliskiego, robotyka
- Możliwość późniejszej obróbki otworu
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z piastą
Forma B: bez piasty
Forma B: bez piasty
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.