Materiał
Koło łańcuchowe stalowe.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Wersja
Zęby koła łańcuchowego hartowane indukcyjnie HRC 50, ocynkowane.
Łożysko kulkowe z podkładkami uszczelniającymi 2Z-C3.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Łożysko kulkowe z podkładkami uszczelniającymi 2Z-C3.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Koło łańcuchowe stalowe.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Śruba i nakrętka stalowe.
Wersja
Zęby koła łańcuchowego hartowane indukcyjnie HRC 50, ocynkowane.
Łożysko kulkowe z podkładkami uszczelniającymi 2Z-C3.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Łożysko kulkowe z podkładkami uszczelniającymi 2Z-C3.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana.
Nakrętka ISO 4035, klasa wytrzymałości 8, ocynkowana.
Wskazówka
Do naprężania łańcuchów rolkowych. Zespół kół łańcuchowych może być łączony ze wszystkimi elementami mocującymi, tworząc gotowy do montażu napinacz łańcucha. Łożyska kulkowe są uszczelnione obustronnie, smarowane dożywotnio i w związku z tym nie wymagają konserwacji.
Koło łańcuchowe można przesuwać na śrubie i w ten sposób dopasować do łańcucha. W wersjach typu duplex i triplex dokładnie dopasowane tuleje dystansowe zapewniają poprawne prowadzenie łańcucha.
Możliwy również montaż sztywny bez elementu mocującego. Możliwość zastosowania w funkcji krążka kierunkowego.
Koło łańcuchowe można przesuwać na śrubie i w ten sposób dopasować do łańcucha. W wersjach typu duplex i triplex dokładnie dopasowane tuleje dystansowe zapewniają poprawne prowadzenie łańcucha.
Możliwy również montaż sztywny bez elementu mocującego. Możliwość zastosowania w funkcji krążka kierunkowego.
Zakres temperatury
-40°C do +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.