Materiał
Poślizgowe tworzywo sztuczne Vesconite®.
Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej A2.
Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej A2.
Wersja
Śruba ISO 4017, niepowlekana.
Nakrętka ISO 4035, niepowlekana.
Nakrętka ISO 4035, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Poślizgowe tworzywo sztuczne Vesconite®.
Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej A2.
Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej A2.
Wersja
Śruba ISO 4017, niepowlekana.
Nakrętka ISO 4035, niepowlekana.
Nakrętka ISO 4035, niepowlekana.
Wskazówka
Do naprężania łańcuchów rolkowych. Ślizgacz łańcucha może być łączony ze wszystkimi elementami mocującymi, tworząc gotowy do montażu naprężacz łańcucha. Symetryczny kształt pozwala na wykorzystanie obustronne. Duże promienie gwarantują spokojny bieg. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne nie wymaga smarowania.
W przypadku pracy ciągłej prędkość łańcucha nie powinna przekraczać 1,5 m/s.
W przypadku pracy ciągłej prędkość łańcucha nie powinna przekraczać 1,5 m/s.
Zakres temperatury
-40°C do +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.