Materiał
Korpus z poliamidu 6.
Wał pusty ze stali nierdzewny.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Wał pusty ze stali nierdzewny.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus wysokoudarowy.
Wał pusty i wkręt bez łba niepowlekany.
Kółka liczydła czarne, cyfry białe.
Wał pusty i wkręt bez łba niepowlekany.
Kółka liczydła czarne, cyfry białe.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus z poliamidu 6.
Wał pusty ze stali nierdzewny.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Wał pusty ze stali nierdzewny.
Okienko z tworzywa sztucznego.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus wysokoudarowy.
Wał pusty i wkręt bez łba niepowlekany.
Kółka liczydła czarne, cyfry białe.
Wał pusty i wkręt bez łba niepowlekany.
Kółka liczydła czarne, cyfry białe.
Wskazówka
Cyfrowe wskaźniki położenia umożliwiają bezpośredni odczyt nastawionych wartości pomiarowych.
Wartość wskazania na jeden obrót trzpienia (odpowiedni skok trzpienia) można wybierać, przy czym to przekładnia realizuje wartości.
Wskaźniki położenia wyróżniają się małą konstrukcją oraz bardzo wyraźnym wskazaniem. Najlepiej sprawdzają się przy małych odstępach trzpienia oraz małych średnicach wałków. Posiadają one ogranicznik momentu obrotowego, który umieszcza się w otworze po przeciwnej stronie.
Wartość wskazania na jeden obrót trzpienia (odpowiedni skok trzpienia) można wybierać, przy czym to przekładnia realizuje wartości.
Wskaźniki położenia wyróżniają się małą konstrukcją oraz bardzo wyraźnym wskazaniem. Najlepiej sprawdzają się przy małych odstępach trzpienia oraz małych średnicach wałków. Posiadają one ogranicznik momentu obrotowego, który umieszcza się w otworze po przeciwnej stronie.
Dane techniczne
– licznik składa się z 3 cyfr + dokładny odczyt
– wysokość cyfr ok. 4 mm
– średnica wału 10 H7 mm
– odporność termiczna do 80 °C
– odporny na olej i rozpuszczalniki
– wysokość cyfr ok. 4 mm
– średnica wału 10 H7 mm
– odporność termiczna do 80 °C
– odporny na olej i rozpuszczalniki
Na zapytanie
Wskazanie w calach
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.