- 7-cyfrowy mechaniczny mechanizm liczący
- Bez możliwości zresetowania
- Nie wymaga zasilania elektrycznego
- Prosty montaż
- Nie wymaga konserwacji
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym.
Popychacz stalowy.
Popychacz stalowy.
Wskazówka
Mechaniczny licznik cyklu do niezawodnego monitorowania skoków narzędzi do formowania wtryskowego i wykrawania. Licznik cyklu ma 7-cyfrowy mechaniczny mechanizm liczący. Mechanizmu liczącego nie da się resetować. Droga przełączania wynosi 3,7 mm.
Licznik cyklu jest łatwy w montażu i nie wymaga konserwacji ani zasilania prądem.
Liczniki cyklu są dostępne w wersjach z uruchamianiem prawo- i lewostronnym.
Licznik cyklu jest łatwy w montażu i nie wymaga konserwacji ani zasilania prądem.
Liczniki cyklu są dostępne w wersjach z uruchamianiem prawo- i lewostronnym.
Zakres temperatury
Maksymalna temperatura robocza do +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.