Materiał
Stolik podnośny, kozły łożyskowe i pokrętło skali skali wykonane ze stopu aluminium, anodowane. Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane. Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony. Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wersja
Luz zwrotny prowadnicy mniejszy niż 0,05 mm. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stolik podnośny, kozły łożyskowe i pokrętło skali skali wykonane ze stopu aluminium, anodowane. Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane. Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony. Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wersja
Luz zwrotny prowadnicy mniejszy niż 0,05 mm. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.
Wskazówka
Do ustawiania wysokości wszelkich komponentów i podzespołów wszystkich typów (np. zderzaków, czujników, łączników krańcowych, stołów, kamer, całych podzespołów itd.). Wysokość stołu można zmienić ręcznie, obracając pokrętłem skali. Kreska podziałki na pokrętle odpowiada przesunięciu wahadłowemu o 0,1 mm.
Dołączanie stolika podnośnego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Dołączanie stolika podnośnego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.