- Do prostego tworzenia stołów krzyżowych
- Regulacja nie wymaga zwalniania i zaciskania wrzeciona
- Bez luzu osiowego
- Wrzeciono samohamujące
- Modułowa konstrukcja oferuje możliwości prostego łączenia
Opis
Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium, anodowane.
Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane.
Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony.
Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane.
Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony.
Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wersja
Luz poprzeczny prowadnicy mniejszy niż 0,02 mm. Luz osiowy: bezluzowy. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.
Wskazówka
Niemal bezluzowe prowadnice oraz bezluzowe wrzeciona sprawiają, że regulacja nie wymaga zwalniania i zaciskania wrzeciona.
Podziałka posiada 5 lub 10 kresek, 1 kreska odpowiada 0,1 mm drogi regulacji.
Dołączanie stolika krzyżowego o danej wielkości do stołów pozycjonujących, podnośnych i innych akcesoriów jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Podziałka posiada 5 lub 10 kresek, 1 kreska odpowiada 0,1 mm drogi regulacji.
Dołączanie stolika krzyżowego o danej wielkości do stołów pozycjonujących, podnośnych i innych akcesoriów jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.