Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium, anodowane.
Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane.
Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony.
Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane.
Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony.
Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wersja
Luz poprzeczny prowadnicy mniejszy niż 0,02 mm. Luz osiowy: bezluzowy. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Stoliki krzyżowe krótkie ze wskaźnikiem położenia, forma A
od
1 791,44 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Stoliki krzyżowe krótkie ze wskaźnikiem położenia, forma B
od
1 791,44 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Stoliki krzyżowe krótkie ze wskaźnikiem położenia, forma C
od
1 791,44 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium, anodowane.
Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane.
Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony.
Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Kolumny prowadzące ze stali szlachetnej, szlifowane.
Wrzeciono ze stali szlachetnej, gwint toczony.
Prowadnica z łożyskiem ślizgowym, nie wymaga konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wersja
Luz poprzeczny prowadnicy mniejszy niż 0,02 mm. Luz osiowy: bezluzowy. Wrzeciono samohamujące, dodatkowo zaciskane.
Wskazówka
Niemal bezluzowe prowadnice oraz bezluzowe wrzeciona sprawiają, że regulacja nie wymaga zwalniania i zaciskania wrzeciona.
Cyfrowy wskaźnik położenia o dokładności 0,1 mm, liczby rosną przy obrocie w prawo. Wartość pokazywaną na wskaźniku położenia można ustawić bez użycia narzędzi, obracając pierścień zbierakowy. Wskaźnik położenia można ustawić za pomocą śruby w 4 pozycjach.
Dołączanie stolika krzyżowego o danej wielkości do stołów pozycjonujących, podnośnych i innych akcesoriów jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Cyfrowy wskaźnik położenia o dokładności 0,1 mm, liczby rosną przy obrocie w prawo. Wartość pokazywaną na wskaźniku położenia można ustawić bez użycia narzędzi, obracając pierścień zbierakowy. Wskaźnik położenia można ustawić za pomocą śruby w 4 pozycjach.
Dołączanie stolika krzyżowego o danej wielkości do stołów pozycjonujących, podnośnych i innych akcesoriów jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Wskazówka dotycząca planu
Położenie montażowe wskaźnika położenia:
a) na górze (standardowe)
b) po prawej
c) na dole
d) po lewej
a) na górze (standardowe)
b) po prawej
c) na dole
d) po lewej