Materiał
Korpus podstawowy i stół okrągły ze stopu aluminium, anodowane.
Wrzeciono ze stali utwardzanej dyfuzyjnie.
Łożyskowanie wrzeciona niewymagające konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wrzeciono ze stali utwardzanej dyfuzyjnie.
Łożyskowanie wrzeciona niewymagające konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wersja
Luz poprzeczny osi obrotu < 0,015 mm.
Luz osiowy osi obrotu < 0,02 mm.
Dokładność powtarzania < 0,05°.
Wrzeciono samohamujące.
Luz osiowy osi obrotu < 0,02 mm.
Dokładność powtarzania < 0,05°.
Wrzeciono samohamujące.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus podstawowy i stół okrągły ze stopu aluminium, anodowane.
Wrzeciono ze stali utwardzanej dyfuzyjnie.
Łożyskowanie wrzeciona niewymagające konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wrzeciono ze stali utwardzanej dyfuzyjnie.
Łożyskowanie wrzeciona niewymagające konserwacji.
Wskaźnik położenia wykonany z tworzywa.
Wersja
Luz poprzeczny osi obrotu < 0,015 mm.
Luz osiowy osi obrotu < 0,02 mm.
Dokładność powtarzania < 0,05°.
Wrzeciono samohamujące.
Luz osiowy osi obrotu < 0,02 mm.
Dokładność powtarzania < 0,05°.
Wrzeciono samohamujące.
Wskazówka
Zakres regulacji wynosi 360°, bez ogranicznika końcowego.
Wskaźnik położenia liczy w krokach 0,1° rosnąco zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kąt obrotu jest pokazywany bezpośrednio na wyświetlaczu LCD. Stół okrągły porusza się przy tym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ustawienia dot. resetu, wymiaru łańcucha i offsetu są zmieniane za pośrednictwem klawiszy.
Żywotność baterii sięga 2 lat. Baterię można szybko i łatwo wymienić.
Wskaźnik położenia można ustawić za pomocą śruby w 4 pozycjach.
Stosunek przełożenia:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Dołączanie stołu pozycjonującego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Wskaźnik położenia liczy w krokach 0,1° rosnąco zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kąt obrotu jest pokazywany bezpośrednio na wyświetlaczu LCD. Stół okrągły porusza się przy tym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ustawienia dot. resetu, wymiaru łańcucha i offsetu są zmieniane za pośrednictwem klawiszy.
Żywotność baterii sięga 2 lat. Baterię można szybko i łatwo wymienić.
Wskaźnik położenia można ustawić za pomocą śruby w 4 pozycjach.
Stosunek przełożenia:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Dołączanie stołu pozycjonującego o danej wielkości jest bezproblemowe i opiera się na zasadzie konstrukcji modułowej.
Wskazówka dotycząca planu
Położenie montażowe wskaźnika położenia:
a) na górze (standardowe)
b) po prawej
c) na dole
d) po lewej
Wszystkie zagłębienia wg DIN 74-Bm (D6)
a) na górze (standardowe)
b) po prawej
c) na dole
d) po lewej
Wszystkie zagłębienia wg DIN 74-Bm (D6)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.